Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
16,8668 € - 47,8661 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
1,981 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,0683 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
PP
8,3918 € - 10,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
2,3514 € - 2,9568 € 612 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
10189054 2,4548 € - 2,9568 € 111 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
2,7754 € - 3,1962 € 2 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
1,4008 € - 1,76 € 1 Auf Lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,2752 € - 1,6065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,2883 € - 2,0964 € 3050 Auf Lager
23.0 mm
M5
3,5623 € - 4,4493 € 70 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
4,345 € - 5,0125 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
10159637 1,1278 € - 1,2744 € 3350 Auf Lager
15.0 mm
M4
1,2447 € - 2,1703 € 11850 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,0979 € - 2,4689 € 2800 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,1965 € - 2,2246 € 514 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
2,3232 € - 2,3514 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
  • von 6
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
47,8661 € - 16,8668 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Rändelknopf 32.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188866

Preisbereich
2,3936 € - 1,981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188927

Preisbereich
8,8705 € - 7,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188989

Preisbereich
10,4898 € - 8,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
2,9568 € - 2,3514 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189054

Preisbereich
2,9568 € - 2,4548 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189115

Preisbereich
3,1962 € - 2,7754 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    42.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 16.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188798

Preisbereich
1,76 € - 1,4008 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188835

Preisbereich
1,6065 € - 1,2752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159651

Preisbereich
2,0964 € - 1,2883 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189191

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189184

Preisbereich
5,0125 € - 4,345 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 22.0 mm M6 15.0 mm PA Schwarz

10260876

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2744 € - 1,1278 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159699

Preisbereich
2,1703 € - 1,2447 €

Lagerbestände
11850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159736

Preisbereich
2,4689 € - 2,0979 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M4 10.0 mm PA Schwarz

10364239

Preisbereich
2,2246 € - 2,1965 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,3514 € - 2,3232 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm