Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
10159637 1,1278 € - 1,2744 € 3350 Auf Lager
15.0 mm
M4
1,2447 € - 2,1703 € 11850 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,0979 € - 2,4689 € 2840 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,1965 € - 2,2246 € 514 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
1,2231 € - 1,2231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,7336 € - 2,7748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
2,8723 € - 3,5764 € 7 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
1,4008 € - 1,76 € 1 Auf Lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
2,3795 € - 4,5197 € 863 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
1,2752 € - 1,6065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
3,9706 € - 6,0122 € 486 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
60.0 mm
PA
3,0131 € - 4,7309 € 1333 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
1,73 € - 2,0275 € 91 Auf Lager
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
1,2883 € - 2,7055 € 2650 Auf Lager
15.0 mm
M4
1,5629 € - 2,1792 € 2500 Auf Lager
23.0 mm
M5
2,3232 € - 2,3514 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,5082 € - 2,9568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M5
PP
1,6614 € - 3,6608 € 10590 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2744 € - 1,1278 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159699

Preisbereich
2,1703 € - 1,2447 €

Lagerbestände
11850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159736

Preisbereich
2,4689 € - 2,0979 €

Lagerbestände
2840 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M4 10.0 mm PA Schwarz

10364239

Preisbereich
2,2246 € - 2,1965 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf Bolzen M5 16.0 mm PA Schwarz

10364277

Preisbereich
1,2231 € - 1,2231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
Rändelknopf 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Schwarz

10639634

Preisbereich
2,7748 € - 2,7336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189146

Preisbereich
3,5764 € - 2,8723 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    76.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 16.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188798

Preisbereich
1,76 € - 1,4008 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,5197 € - 2,3795 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188835

Preisbereich
1,6065 € - 1,2752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 40.0 mm M8 60.0 mm PA Schwarz

10333228

Preisbereich
6,0122 € - 3,9706 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 50.0 mm PA Schwarz

10333266

Preisbereich
4,7309 € - 3,0131 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188804

Preisbereich
2,0275 € - 1,73 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 22.0 mm M6 15.0 mm PA Schwarz

10260876

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10260869

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159620

Preisbereich
2,7055 € - 1,2883 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159675

Preisbereich
2,1792 € - 1,5629 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,3514 € - 2,3232 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189016

Preisbereich
2,9568 € - 2,5082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10333167

Preisbereich
3,6608 € - 1,6614 €

Lagerbestände
10590 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm