Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,332 € - 2,072 € | 17 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 22 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7676 € - 1,7997 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,677 € - 3,2283 € | 162 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,6795 € - 10,0578 € | 20 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1200 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7115 € - 2,066 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,353 € - 2,9556 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,0211 € - 3,1254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,927 € - 3,6444 € | 7 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,1134 € - 4,8065 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,1808 € - 2,2095 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 86 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | 985 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP