Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0387 € - 5,7391 € | 48 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10490 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4621 € | 659 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4965 € - 4,7491 € | 192 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4274 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4734 € - 2,2918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1200 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0656 € - 4,1997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3702 € - 3,013 € | 485 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8508 € - 4,0604 € | 599 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3243 € - 4,8811 € | 1650 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2475 € - 3,9026 € | 356 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,7569 € | 9350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,5926 € - 2,2206 € | 1500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.