Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6442 € - 0,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
17,1873 € - 48,7756 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Male
12.0 mm
Stahl
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
48,7756 € - 17,1873 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt