Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3961 € - 3,013 € | 573 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 10189054 | 2,5015 € - 3,013 € | 111 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|
| 2,8282 € - 3,257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3386 € - 4,4765 € | 540 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5624 € - 2,4305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10159637 | 1,1492 € - 1,2986 € | 2350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,2683 € - 2,2115 € | 7800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1378 € - 2,5159 € | 2800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,5385 € - 1,5385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3702 € - 3,013 € | 485 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0947 € - 3,9887 € | 1655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,8639 € - 7,5182 € | 216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4033 € - 1,6213 € | 29 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10490 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4621 € | 659 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.