Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.