Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
2,3817 € - 2,64 € 192 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
1,5065 € - 1,5065 € 255 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
6,3991 € - 6,3991 € 120 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
55,9279 € - 164,4219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
10,4595 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
105,9157 € - 311,3681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rot
Gusseisen
968.7 kg
4,7491 € - 8,9788 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Stahl
50.0 kg
3,013 € - 3,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
4,0747 € - 4,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
24,8361 € - 53,7527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
33,7604 € - 99,2497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
10,4596 € - 19,8258 € 41 Auf Lager
125.0 mm
Schwarz
Stahl
110.0 kg
21,1487 € - 41,1582 € 154 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
1,7217 € - 1,7217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
1,0947 € - 1,2181 € 1632 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
0,5925 € - 0,6169 € 2850 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
3,013 € - 3,013 € 157 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
26,2135 € - 77,1038 € 15 Auf Lager
80.0 mm
Rot
Gusseisen
163.1 kg
71,4092 € - 209,9189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175.0 mm
Rot
Gusseisen
662.8 kg
  • von 3
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,64 € - 2,3817 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,5065 € - 1,5065 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,3991 € - 6,3991 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

10209165

Preisbereich
164,4219 € - 55,9279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270493

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gusseisen Rot

10209189

Preisbereich
311,3681 € - 105,9157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    968.7 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

10270363

Preisbereich
8,9788 € - 4,7491 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270455

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278147

Preisbereich
53,7527 € - 24,8361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
99,2497 € - 33,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stahl Schwarz

10270387

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    37.5 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278130

Preisbereich
41,1582 € - 21,1487 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270530

Preisbereich
1,7217 € - 1,7217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,2181 € - 1,0947 €

Lagerbestände
1632 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6169 € - 0,5925 €

Lagerbestände
2850 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gusseisen Rot

10209134

Preisbereich
77,1038 € - 26,2135 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    163.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gusseisen Rot

10209172

Preisbereich
209,9189 € - 71,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    662.8 kg
  • Raddurchmesser
    175.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm