Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.
Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9279 € - 164,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 10,4596 € - 19,8258 € | 41 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 21,1487 € - 41,1582 € | 154 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3717 € - 3,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,7052 € - 24,793 € | 20 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Blau
|
Kunststoff
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 0,3486 € - 0,6899 € | 300 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 33,7604 € - 99,2497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 105,9157 € - 311,3681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,7491 € - 8,9788 € | 48 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 23,8748 € - 26,5435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 30 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,8361 € - 53,7527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 71,4092 € - 209,9189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.89 in
175.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,7346 € - 0,8594 € | 552 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,1552 € - 11,6906 € | 30 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 26,2135 € - 77,1038 € | 15 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 48 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Dunkelgrau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg