Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
3,1421 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
7,6761 € - 15,2159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
2,1665 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
3,013 € - 3,013 € 157 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
1,0947 € - 1,2181 € 1776 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
0,5925 € - 0,6169 € 3130 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
5,1365 € - 7,1882 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,7432 € - 1,0402 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
10,4595 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
2,3817 € - 2,64 € 240 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
11,3204 € - 15,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
1,0474 € - 2,0759 € 360 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
Messing
12.0 kg
0,9139 € - 1,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Grau
Kunststoff
40.8 kg
1,6069 € - 3,3746 € 108 Auf Lager
40.0 mm
Rot
PA
50.1 kg
2,64 € - 2,64 € 48 Auf Lager
75.0 mm
Dunkelgrau
Kunststoff
60.0 kg
1,5065 € - 1,5065 € 303 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
6,3991 € - 6,3991 € 120 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
4,7491 € - 8,9788 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Stahl
50.0 kg
3,013 € - 3,013 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
  • von 3
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Kugelrolle Quadratische Platte 45.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

10292280

Preisbereich
15,2159 € - 7,6761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1665 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,2181 € - 1,0947 €

Lagerbestände
1776 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6169 € - 0,5925 €

Lagerbestände
3130 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,1882 € - 5,1365 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0402 € - 0,7432 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270493

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,64 € - 2,3817 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209196

Preisbereich
15,8256 € - 11,3204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messing Schwarz

10292341

Preisbereich
2,0759 € - 1,0474 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    12.0 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    9.6 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Kunststoff Grau

10209233

Preisbereich
1,2812 € - 0,9139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rot

10209103

Preisbereich
3,3746 € - 1,6069 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Kunststoff Dunkelgrau

10270523

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    24.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,5065 € - 1,5065 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,3991 € - 6,3991 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

10270363

Preisbereich
8,9788 € - 4,7491 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270455

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm