Menü Suche

Quadro Führungswagen (Schlitten) 25.0 160.0 M10 Aluminium

Der Quadro-Führungswagen ist ein geschlossenes Linearlager, das eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen erzielt. Er hat innen vier Linearlager, was die Stabilität erhöht. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20263546

Hersteller-Artikelnummer:

20263546

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 276,5571 €
3 - 4 235,0745 €
5 - 9 221,2436 €
10 + 207,423 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

276,56 €

1 x 276,5571 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlittenausführung Offene Linearlager
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w 12.9
w1 160.0
h1 51.0
h2 30.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Gewicht kg 3.46

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns