PVC-Kantenschützer mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Zum Schutz von Stahlkanten. Die Profile sind flexibel und werden einfach durch Andrücken mit der Hand angebracht - eine schnelle und einfache Lösung. Geeignet für Temperaturen von -25 C bis zu 90 C.
Seriennummer: SR5400
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Farbe | Mindestklemmenbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,3757 € - 157,9553 € | 56 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 309,2102 € - 325,4663 € | 107 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | 117 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 66,4592 € - 83,0883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 63,5035 € - 70,5627 € | 522 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 185,4458 € - 218,1732 € | 16 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1004 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 68,6831 € - 85,8575 € | 48 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 76,9709 € - 85,5231 € | 193 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 68,2814 € - 85,3696 € | 45 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 309,2102 € - 325,4663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | 120 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 201,7162 € - 224,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237519 | 63,1448 € - 70,1466 € | 8 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 137,7249 € - 153,034 € | 188 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1276 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10237410 | 35,5648 € - 39,5165 € | 435 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 127,8536 € - 159,8062 € | 45 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 174,9718 € - 184,2119 € | 34 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 126,3757 € - 157,9553 € | 209 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.