Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2095 € - 3,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Naturkautschuk
|
|
||
| 1,0818 € - 1,0818 € | 7942 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 2,2956 € - 2,2956 € | 653 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
|||
| 0,3099 € - 0,3343 € | 14500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,7274 € - 0,7274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,7145 € - 0,7145 € | 15115 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | 7700 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10154724 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 2,0947 € - 2,0947 € | 1014 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,472 € | 4515 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,4648 € - 1,1419 € | 4325 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Naturkautschuk
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | 44615 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 27264 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 16920 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|||
| 31140 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|||
| 3018 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| 0,6384 € - 0,6384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.748 in
19.0 mm