Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
1,2095 € - 3,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Naturkautschuk
1,0818 € - 1,0818 € 7442 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
2,2956 € - 2,2956 € 653 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
0,3099 € - 0,3343 € 14500 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,7274 € - 0,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,7145 € - 0,7145 € 15115 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
1,7647 € - 1,7647 € 7600 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
10154724 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
2,0947 € - 2,0947 € 1014 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
0,4318 € - 0,472 € 4515 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,4648 € - 1,1419 € 4325 Auf Lager
Schwarz
Naturkautschuk
0,2582 € - 0,2955 € 43415 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,7719 € - 0,7719 € 27264 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
16920 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
31140 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
3018 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
0,6384 € - 0,6384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
  • von 3
Schraubfüße Naturkautschuk

20014940

Preisbereich
3,1938 € - 1,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    4016999190
Schraubfüße Naturkautschuk

10626689

Preisbereich
1,0818 € - 1,0818 €

Lagerbestände
7442 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schraubfüße 50.0 mm M4 ABS Schwarz

10149089

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154700


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Drive Screw
  • Typ
    1
Schraubfüße Neopren

10172070

Preisbereich
0,3343 € - 0,3099 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße Neopren

10172056

Preisbereich
0,7274 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Neopren

10172063

Preisbereich
0,7145 € - 0,7145 €

Lagerbestände
15115 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße 40.0 mm M4 ABS Schwarz

10149065

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154724


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Drive Screw
  • Typ
    1
Schraubfüße 60.0 mm M4 ABS Schwarz

10149072

Preisbereich
2,0947 € - 2,0947 €

Lagerbestände
1014 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße Neopren

10172049

Preisbereich
0,472 € - 0,4318 €

Lagerbestände
4515 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Naturkautschuk

20014933

Preisbereich
1,1419 € - 0,4648 €

Lagerbestände
4325 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    4016999190
Schraubfüße (DIA) (H) Neopren

10340431

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
43415 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße (DIA) (H) Neopren

10340417

Preisbereich
0,7719 € - 0,7719 €

Lagerbestände
27264 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429


Lagerbestände
16920 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118467


Lagerbestände
31140 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10119006


Lagerbestände
3018 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089910


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089958


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm Naturkautschuk

10252482

Preisbereich
0,6384 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte