Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,037 € - 0,037 € 553722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
13035 Auf Lager
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
18920 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
76900 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
49459 Auf Lager
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
10780 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
6575 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
10089941 200 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
30800 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,0715 € - 0,1976 € 6000 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
900 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
2450 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
31140 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
3018 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
1400 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
28000 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,6384 € - 0,6384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,0701 € - 0,1648 € 2965 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,037 € - 0,037 €

Lagerbestände
553722 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    HDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436


Lagerbestände
13035 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429


Lagerbestände
18920 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118443


Lagerbestände
76900 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412


Lagerbestände
49459 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450


Lagerbestände
10780 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118993


Lagerbestände
6575 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089873


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089941


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118481


Lagerbestände
30800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schraubfüße 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Preisbereich
0,1976 € - 0,0715 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089934


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10090015


Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118467


Lagerbestände
31140 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10119006


Lagerbestände
3018 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013


Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße TPE/TPV

10089927


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße TPE/TPV

10089965


Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm Naturkautschuk

10252482

Preisbereich
0,6384 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Preisbereich
0,1648 € - 0,0701 €

Lagerbestände
2965 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790