Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10638637
BPM-3
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1617 € |
| 5000 - 9999 | 0,1494 € |
| 10000 - 19999 | 0,1413 € |
| 20000 + | 0,1337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Durchmesser Unterteil | 10.0 mm |
|---|---|
| Durchmesser Unterteil | 0.394 in |
| Höhe Unterteil | 0.197 in |
| Höhe Unterteil | 5.0 mm |
| Kompatibler Mindestbohrungsdurchmesser | 6.0 mm |
| Kompatibler Mindestbohrungsdurchmesser | 0.236 in |
| Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | 0.252 in |
| Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | 6.4 mm |
| Gesamthöhe | 0.996 in |
| Gesamthöhe | 25.3 mm |
| Plattenstärke | 1.5 mm |
| Plattenstärke | 0.059 in |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Silikonkautschuk |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |