Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 149 | 4,3707 € |
150 - 399 | 3,5849 € |
400 - 999 | 2,7466 € |
1000 + | 2,0258 € |
Body Thread Length | 6.4 mm |
---|---|
Body Thread Length | 0.252 in |
Force Full retraction | 28.0 N |
Force Full retraction | 28.0 N |
Initiating Force | 11.0 N |
Initiating Force | 11.0 N |
Nose Diameter | 8.0 mm |
Nose Diameter | 0.315 in |
Width | 1.1 mm |
Width | 0.043 in |
Body Thread Size | 6.5 mm |
Handle Type | Spring Plunger Handle |
Ball Material | Stainless Steel |
Body Material | Stainless Steel |
Stud Thread Size | 9.0 |
Type | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.