Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.

Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.

Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,4533 € - 0,4533 € 31921 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2295 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
Weiß
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
886 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,5753 € - 0,6625 € 26400 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
1,3429 € - 1,3687 € 5030 Auf Lager
5.7 mm
Weiß
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
Weiß
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,1506 € - 0,1621 € 2804 Auf Lager
3.3 mm
Grau
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
Weiß
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,2252 € - 0,2453 € 10050 Auf Lager
4.9 mm
Grau
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
10280966 0,4031 € - 0,4031 € 5482 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,1707 € - 0,1736 € 6476 Auf Lager
3.3 mm
Weiß
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2482 € - 0,2611 € 9697 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
192463 Auf Lager
3.3 mm
Weiß
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
11867 Auf Lager
4.1 mm
Weiß
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,1549 € - 0,1678 € 207332 Auf Lager
3.3 mm
Grau
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,4225 € - 1,1254 € 9051 Auf Lager
5.7 mm
Weiß
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3644 € - 0,3644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
Grau
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3401 € - 0,3401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
Beige
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
1169 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
  • von 3
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
31921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Weiß

10419205

Preisbereich
0,2625 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153222


Lagerbestände
886 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311226

Preisbereich
0,6625 € - 0,5753 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Weiß

10311240

Preisbereich
1,3687 € - 1,3429 €

Lagerbestände
5030 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Weiß

10153147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Grau

10337943

Preisbereich
0,1621 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2804 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Weiß

10153185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Grau

10338063

Preisbereich
0,2453 € - 0,2252 €

Lagerbestände
10050 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Weiß

10311172

Preisbereich
0,1736 € - 0,1707 €

Lagerbestände
6476 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Weiß

10153123


Lagerbestände
192463 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Weiß

10153154


Lagerbestände
11867 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Grau

10337967

Preisbereich
0,1678 € - 0,1549 €

Lagerbestände
207332 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Weiß

10311257

Preisbereich
1,1254 € - 0,4225 €

Lagerbestände
9051 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Grau

10203743

Preisbereich
0,3644 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Beige

10587188

Preisbereich
0,3401 € - 0,3401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153130


Lagerbestände
1169 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm