Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.

Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.

Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,3558 € - 0,3558 € 2994 Auf Lager
5.7 mm
Weiß
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1822 € - 0,198 € 8990 Auf Lager
4.1 mm
Grau
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2223 € - 0,2395 € 16770 Auf Lager
4.9 mm
Grau
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1865 € - 0,2037 € 990 Auf Lager
4.1 mm
Beige
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3555 € - 0,3555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
Beige
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,2698 € - 0,7581 € 7900 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,5753 € - 0,6625 € 26400 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
786 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
2342 Auf Lager
4.1 mm
Weiß
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,3429 € - 1,3687 € 5030 Auf Lager
5.7 mm
Weiß
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1549 € - 0,1678 € 207332 Auf Lager
3.3 mm
Grau
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2252 € - 0,2453 € 10050 Auf Lager
4.9 mm
Grau
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,1518 € - 0,1908 € 410 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,0863 € - 0,1065 € 2990 Auf Lager
4.7 mm
Natur
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1254 € - 0,1548 € 995 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,0678 € - 0,0837 € 6712 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
  • von 3
Blindniete 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Weiß

10203736

Preisbereich
0,3558 € - 0,3558 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Grau

10338001

Preisbereich
0,198 € - 0,1822 €

Lagerbestände
8990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Grau

10203569

Preisbereich
0,2395 € - 0,2223 €

Lagerbestände
16770 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Beige

10338032

Preisbereich
0,2037 € - 0,1865 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Beige

10587218

Preisbereich
0,3555 € - 0,3555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311189

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311226

Preisbereich
0,6625 € - 0,5753 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153222


Lagerbestände
786 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Weiß

10153161


Lagerbestände
2342 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Weiß

10311240

Preisbereich
1,3687 € - 1,3429 €

Lagerbestände
5030 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Grau

10337967

Preisbereich
0,1678 € - 0,1549 €

Lagerbestände
207332 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Grau

10338063

Preisbereich
0,2453 € - 0,2252 €

Lagerbestände
10050 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Expansionsniete 6.4 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10223352

Preisbereich
0,1908 € - 0,1518 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Ankerlänge
    12.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
Expansionsniete 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223345

Preisbereich
0,1065 € - 0,0863 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
Expansionsniete 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Natur

10223369

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Ankerlänge
    14.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
Expansionsniete 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10223338

Preisbereich
0,0837 € - 0,0678 €

Lagerbestände
6712 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    9.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm