Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.
Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.
Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.
Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1518 € - 0,1908 € | 410 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1065 € | 2990 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0837 € | 6712 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 995 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,4031 € - 0,6556 € | 1891 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 8418 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
|||
| 0,1506 € - 0,1621 € | 2804 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,2453 € | 13050 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,2698 € - 0,7581 € | 6840 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 895 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 0,2482 € - 0,2611 € | 9697 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | 9716 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1678 € | 207332 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2109 € | 22000 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,3486 € - 0,3486 € | 490 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1678 € | 26900 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,4031 € - 0,6556 € | 300 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.224 in
5.7 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.