Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.

Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.

Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,4533 € - 0,4533 € 9677 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,4533 € - 0,4533 € 31921 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2482 € - 0,2611 € 9697 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,373 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
10280966 0,4031 € - 0,4031 € 5482 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,1254 € - 0,1548 € 995 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280942

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
9677 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
31921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280959

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Expansionsniete 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Natur

10223369

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Ankerlänge
    14.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm