Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Pop-Nieten sind ein praktisches Befestigungsmittel, das vor allem dann verwendet wird, wenn der Zugang zu einer Platte begrenzt oder auf eine Seite beschränkt ist. Das bedeutet, dass sie in der Regel auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung angebracht werden, so dass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Diese Nieten eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen und können anstelle von Klebstoffen, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Pop-Nieten verbinden zwei Materialien dauerhaft miteinander. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Materialien wie Holz, Metalle und Kunststoffe.

Einfach zu installieren, mit einem Hammer oder mit einem speziellen Nietwerkzeug. Pop-Nieten werden in ein enges Loch in der Platte eingesetzt und durch die beiden zu vernietenden Materialien hindurchgeführt.

Unser Pop-Niet-Sortiment ist robust, aber leicht. Es bietet gute elektrische Isolationseigenschaften sowie Widerstand gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Diese Serie bietet Optionen, die mit einer Nietpistole installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2482 € - 0,2611 € 9697 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,373 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4533 € - 0,4533 € 31921 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
10280966 0,4031 € - 0,4031 € 5482 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,2369 € - 0,6634 € 2065 Auf Lager
Schwarz
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,4533 € - 0,4533 € 9677 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,2698 € - 0,7581 € 3422 Auf Lager
Schwarz
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
10311233 0,6384 € - 0,707 € 8705 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,2698 € - 0,7581 € 5840 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1169 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,439 € - 0,4462 € 69 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,2369 € - 0,6634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
895 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
9429 Auf Lager
Schwarz
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
886 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,2698 € - 0,7581 € 7900 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,5753 € - 0,6625 € 26400 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280959

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
31921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.5 mm 6.5 mm Schwarz

10311165

Preisbereich
0,6634 € - 0,2369 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280942

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
9677 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.5 mm 6.0 mm Schwarz

10311196

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
3422 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311233

Preisbereich
0,707 € - 0,6384 €

Lagerbestände
8705 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Schwarz

10311202

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
5840 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153130


Lagerbestände
1169 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311219

Preisbereich
0,4462 € - 0,439 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 1.5 mm 3.5 mm Schwarz

10311158

Preisbereich
0,6634 € - 0,2369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Schwarz

10153215


Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 2.0 mm 5.0 mm Schwarz

10153208


Lagerbestände
9429 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153222


Lagerbestände
886 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311189

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311226

Preisbereich
0,6625 € - 0,5753 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm