Menü Suche

Passstifte - Standard

Auf Lager

Passstifte oder Stangen sind industrielle Befestigungen, die häufig für eine Vielzahl von Anwendungen und Betätigungstypen verwendet werden. Diese Stifte können verwendet werden, um zwei oder mehr Elemente miteinander zu verbinden. Sie werden üblicherweise als strukturelle Verstärkungen für den Möbelbau und andere Anwendungen verwendet. Weitere Materialoptionen auf Anfrage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0618 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
7.9 mm
0,043 € - 0,043 € 27000 Auf Lager
1.6 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
9.5 mm
0,0626 € - 0,0626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
4.8 mm
0,0639 € - 0,0789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.2 mm
0,0455 € - 0,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
3.2 mm
0,0678 € - 0,0838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
6.4 mm
0,0422 € - 0,0422 € 16998 Auf Lager
1.6 mm
6.4 mm
0,087 € - 0,1074 € 7966 Auf Lager
2.4 mm
6.4 mm
0,046 € - 0,0568 € 11000 Auf Lager
4.7 mm
3.2 mm
0,0437 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
12.7 mm
0,088 € - 0,1086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
9.5 mm
0,0446 € - 0,0551 € 10000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
0,0724 € - 0,0894 € 996 Auf Lager
7.9 mm
15.9 mm
0,0495 € - 0,0611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
7.9 mm
0,0574 € - 0,0574 € 894 Auf Lager
4.7 mm
12.7 mm
0,0702 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
0,0463 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.4 mm
0,0456 € - 0,0563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
12.7 mm
0,0422 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
9.5 mm
  • von 2
Stift 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

10364192

Preisbereich
0,0763 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    9.3 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363843

Preisbereich
0,043 € - 0,043 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364017

Preisbereich
0,054 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363874

Preisbereich
0,0626 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363867

Preisbereich
0,0789 € - 0,0639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364079

Preisbereich
0,0455 € - 0,0455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364147

Preisbereich
0,0838 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363836

Preisbereich
0,0422 € - 0,0422 €

Lagerbestände
16998 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363881

Preisbereich
0,1074 € - 0,087 €

Lagerbestände
7966 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10363997

Preisbereich
0,0568 € - 0,046 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363850

Preisbereich
0,0437 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364154

Preisbereich
0,1086 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364000

Preisbereich
0,0551 € - 0,0446 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364178

Preisbereich
0,0894 € - 0,0724 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363898

Preisbereich
0,0611 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364024

Preisbereich
0,0574 € - 0,0574 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364086

Preisbereich
0,0702 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364093

Preisbereich
0,0463 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetal

10364055

Preisbereich
0,0563 € - 0,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Preisbereich
0,0422 € - 0,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790