Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1.669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
3,7589 € - 6,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
14.0
316 Edelstahl
12.0
Torx
14.0
11,8477 € - 19,7392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
55.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
8,5872 € - 14,319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
14.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
14,1944 € - 23,6539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
50.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
16,6345 € - 27,7242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
35.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
26,5717 € - 44,2861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
90.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
15,6377 € - 26,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
90.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
15,0874 € - 25,1387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
75.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
12,4707 € - 20,7776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
50.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
5,6071 € - 9,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
14.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
3,5616 € - 5,9394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
14.0
316 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
18,4621 € - 30,7666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
100.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
8,7638 € - 14,6097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
30.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,7309 € - 4,5584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
14.0
Edelstahl 303
12.0
Torx
14.0
6,7909 € - 11,3181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
25.0
Edelstahl 303
18.0
Torx
24.0
16,4373 € - 27,4023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
40.0
316 Edelstahl
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
1,4849 € - 2,4713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
3,7589 € - 6,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
60.0
Edelstahl 303
6.0
Torx
10.0
25,0972 € - 41,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
70.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
8,0577 € - 13,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
18.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 14.0 316 Edelstahl

20249267

Preisbereich
6,2717 € - 3,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 55.0 Titan G2

20249861

Preisbereich
19,7392 € - 11,8477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 14.0 Titan G5

20249960

Preisbereich
14,319 € - 8,5872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 50.0 Titan G5

20250058

Preisbereich
23,6539 € - 14,1944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 35.0 316 Edelstahl

20249618

Preisbereich
27,7242 € - 16,6345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 90.0 316 Edelstahl

20249717

Preisbereich
44,2861 € - 26,5717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 90.0 316 Edelstahl

20249588

Preisbereich
26,0629 € - 15,6377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 75.0 316 Edelstahl

20249564

Preisbereich
25,1387 € - 15,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 50.0 316 Edelstahl

20249519

Preisbereich
20,7776 € - 12,4707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 14.0 316 Edelstahl

20249366

Preisbereich
9,3452 € - 5,6071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 14.0 316 Edelstahl

20245412

Preisbereich
5,9394 € - 3,5616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 100.0 Titan G5

20250126

Preisbereich
30,7666 € - 18,4621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 30.0 Titan G2

20249816

Preisbereich
14,6097 € - 8,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 14.0 Edelstahl 303

20246204

Preisbereich
4,5584 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 25.0 Edelstahl 303

20246402

Preisbereich
11,3181 € - 6,7909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 40.0 316 Edelstahl

20245610

Preisbereich
27,4023 € - 16,4373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 4.0 Edelstahl 303

20245818

Preisbereich
2,4713 € - 1,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 Edelstahl 303

20246006

Preisbereich
6,2717 € - 3,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 70.0 316 Edelstahl

20249687

Preisbereich
41,8252 € - 25,0972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 18.0 Titan G2

20249786

Preisbereich
13,4364 € - 8,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0