Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1.669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
8,0908 € - 11,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
70.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
5,9509 € - 8,4984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
60.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,4863 € - 3,5563 € 295 Auf Lager
M4
5.0
10.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
9,5786 € - 13,6749 € 100 Auf Lager
M10
12.0
100.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,3742 € - 3,383 € 450 Auf Lager
M5
6.0
6.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,4544 € - 4,9421 € 161 Auf Lager
M5
6.0
8.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,7614 € - 3,9333 € 130 Auf Lager
M5
6.0
5.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
7,1228 € - 10,1798 € 100 Auf Lager
M5
6.0
70.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
18,1789 € - 25,9641 € 50 Auf Lager
M16
20.0
70.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
4,239 € - 6,0528 € 100 Auf Lager
M5
6.0
30.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
4,025 € - 5,7471 € 100 Auf Lager
M6
8.0
14.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
5,0338 € - 7,1839 € 140 Auf Lager
M8
10.0
16.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,364 € - 3,3728 € 496 Auf Lager
M4
5.0
6.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
3,3219 € - 4,7485 € 150 Auf Lager
M6
8.0
6.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,4122 € - 6,2974 € 100 Auf Lager
M6
10.0
10.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
4,5447 € - 6,491 € 170 Auf Lager
M6
8.0
20.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,025 € - 5,7471 € 150 Auf Lager
M6
8.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
6,2566 € - 8,9366 € 100 Auf Lager
M10
12.0
20.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
5,7675 € - 8,2437 € 70 Auf Lager
M10
12.0
12.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
5,0338 € - 7,1839 € 100 Auf Lager
M6
10.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 70.0 Edelstahl 303

20141912

Preisbereich
11,5656 € - 8,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 60.0 Edelstahl 303

20141882

Preisbereich
8,4984 € - 5,9509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 10.0 Edelstahl 303

20142049

Preisbereich
3,5563 € - 2,4863 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 100.0 Edelstahl 303

20141899

Preisbereich
13,6749 € - 9,5786 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 6.0 Edelstahl 303

20142131

Preisbereich
3,383 € - 2,3742 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 8.0 Edelstahl 303

20142155

Preisbereich
4,9421 € - 3,4544 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20142124

Preisbereich
3,9333 € - 2,7614 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 70.0 Edelstahl 303

20142513

Preisbereich
10,1798 € - 7,1228 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 70.0 Edelstahl 303

20142568

Preisbereich
25,9641 € - 18,1789 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 Edelstahl 303

20142223

Preisbereich
6,0528 € - 4,239 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 14.0 Edelstahl 303

20142490

Preisbereich
5,7471 € - 4,025 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 16.0 Edelstahl 303

20142384

Preisbereich
7,1839 € - 5,0338 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 6.0 Edelstahl 303

20142469

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 6.0 Edelstahl 303

20142230

Preisbereich
4,7485 € - 3,3219 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 10.0 Edelstahl 303

20142315

Preisbereich
6,2974 € - 4,4122 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 20.0 Edelstahl 303

20142292

Preisbereich
6,491 € - 4,5447 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 16.0 Edelstahl 303

20142285

Preisbereich
5,7471 € - 4,025 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 20.0 Edelstahl 303

20142414

Preisbereich
8,9366 € - 6,2566 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Edelstahl 303

20142391

Preisbereich
8,2437 € - 5,7675 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 16.0 Edelstahl 303

20142339

Preisbereich
7,1839 € - 5,0338 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0