Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1.669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
6,3029 € - 10,5082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
60.0
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,7517 € - 4,5896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
30.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
6,1575 € - 10,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
50.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
13,1249 € - 21,8783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
70.0
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
2,1702 € - 3,6135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
16.0
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
4,3611 € - 7,2685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
25.0
316 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,8794 € - 3,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
16.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,8866 € - 4,818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,9833 € - 3,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
416 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,8866 € - 4,818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
10.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
3,0216 € - 5,0361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
30.0
416 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
1,6925 € - 2,8243 € 160 Auf Lager
M4
5.0
8.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,6063 € - 4,3507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
Edelstahl 303
11.0
Mit Schlitz
12.0
2,5751 € - 4,2988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
8.0
416 Edelstahl
11.0
Mit Schlitz
14.0
1,4745 € - 2,4505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
5.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
6,3029 € - 10,5082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
30.0
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,139 € - 3,5616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
20.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,7101 € - 4,5169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
16.0
416 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,6406 € - 2,7413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 60.0 316 Edelstahl

20223014

Preisbereich
10,5082 € - 6,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 Edelstahl 303

20221553

Preisbereich
4,5896 € - 2,7517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 50.0 316 Edelstahl

20222925

Preisbereich
10,259 € - 6,1575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 70.0 316 Edelstahl

20223069

Preisbereich
21,8783 € - 13,1249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 16.0 316 Edelstahl

20222680

Preisbereich
3,6135 € - 2,1702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 25.0 316 Edelstahl

20222833

Preisbereich
7,2685 € - 4,3611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 16.0 416 Edelstahl

20222048

Preisbereich
3,1255 € - 1,8794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 12.0 416 Edelstahl

20222246

Preisbereich
4,818 € - 2,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 416 Edelstahl

20222086

Preisbereich
3,302 € - 1,9833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 10.0 416 Edelstahl

20222239

Preisbereich
4,818 € - 2,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 416 Edelstahl

20222192

Preisbereich
5,0361 € - 3,0216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 8.0 416 Edelstahl

20222444

Preisbereich
2,8243 € - 1,6925 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 12.0 Edelstahl 303

20221652

Preisbereich
4,3507 € - 2,6063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 8.0 416 Edelstahl

20221706

Preisbereich
4,2988 € - 2,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 5.0 Edelstahl 303

20221959

Preisbereich
2,4505 € - 1,4745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 316 Edelstahl

20222987

Preisbereich
10,5082 € - 6,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 20.0 416 Edelstahl

20222055

Preisbereich
3,5616 € - 2,139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 16.0 416 Edelstahl

20222161

Preisbereich
4,5169 € - 2,7101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 6.0 416 Edelstahl

20222208


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 4.0 416 Edelstahl

20222413

Preisbereich
2,7413 € - 1,6406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0