Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 8.0 316 Edelstahl

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20228644

Hersteller-Artikelnummer:

20228644

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 5,6902 €
100 - 199 5,1191 €
200 - 499 4,548 €
500 - 999 3,9873 €
1000 + 3,4162 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,69 €

1 x 5,6902 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 8.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns