Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 5.0 Edelstahl 303

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20221409

Hersteller-Artikelnummer:

20221409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,409 €
100 - 199 2,1702 €
200 - 499 1,9314 €
500 - 999 1,6821 €
1000 + 1,4433 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,41 €

1 x 2,409 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
w1 0.8
Antriebstyp Mit Schlitz
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns