Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
15,7639 € - 26,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
55.0
M20
15,3563 € - 25,587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
45.0
M20
6,7457 € - 11,2497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
35.0
M5
13,573 € - 22,6218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
35.0
M20
3,3525 € - 5,5943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
70.0
M8
4,3511 € - 7,2552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
60.0
M5
4,4224 € - 7,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
35.0
M10
4,402 € - 7,3368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
60.0
M6
5,0338 € - 8,3863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
55.0
M10
4,9625 € - 8,2742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
70.0
M6
3,8416 € - 6,3993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
20.0
M8
6,0426 € - 10,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
100.0
M8
13,7768 € - 22,958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
90.0
M12
5,207 € - 8,6716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
65.0
M10
5,2784 € - 8,8041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
65.0
M8
6,063 € - 10,0982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
80.0
M10
4,881 € - 8,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
40.0
M8
4,0046 € - 6,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
25.0
M8
5,5637 € - 9,2729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
70.0
M10
5,635 € - 9,3849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
90.0
M8
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 55.0 27.0 Stahl, schwarz

20226626

Preisbereich
26,28 € - 15,7639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 45.0 27.0 Stahl, schwarz

20226619

Preisbereich
25,587 € - 15,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 35.0 9.5 Edelstahl 303

20228187

Preisbereich
11,2497 € - 6,7457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 35.0 27.0 Stahl, schwarz

20226602

Preisbereich
22,6218 € - 13,573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 70.0 13.0 Edelstahl 303

20228668

Preisbereich
5,5943 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 60.0 9.5 Edelstahl 303

20227180

Preisbereich
7,2552 € - 4,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 35.0 16.0 Edelstahl 303

20227746

Preisbereich
7,3673 € - 4,4224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 60.0 11.0 Edelstahl 303

20229269

Preisbereich
7,3368 € - 4,402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 55.0 16.0 Edelstahl 303

20229467

Preisbereich
8,3863 € - 5,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 70.0 11.0 Edelstahl 303

20229283

Preisbereich
8,2742 € - 4,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 20.0 13.0 Edelstahl 303

20229337

Preisbereich
6,3993 € - 3,8416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 100.0 13.0 Edelstahl 303

20229450

Preisbereich
10,0779 € - 6,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 90.0 18.0 Edelstahl 303

20229665

Preisbereich
22,958 € - 13,7768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 65.0 16.0 Edelstahl 303

20229481

Preisbereich
8,6716 € - 5,207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 65.0 13.0 Edelstahl 303

20229412

Preisbereich
8,8041 € - 5,2784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 80.0 16.0 Edelstahl 303

20229511

Preisbereich
10,0982 € - 6,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 40.0 13.0 Edelstahl 303

20229375

Preisbereich
8,1316 € - 4,881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 25.0 13.0 Edelstahl 303

20229344

Preisbereich
6,6744 € - 4,0046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 70.0 16.0 Edelstahl 303

20229498

Preisbereich
9,2729 € - 5,5637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 90.0 13.0 Edelstahl 303

20229443

Preisbereich
9,3849 € - 5,635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0