Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: TPE, TPG, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grün Seriennummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0547 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.705 in
43.3 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.555 in
39.5 mm
|
10.7
|
4
|
||
| 0,0283 € - 0,044 € | 3000 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4458 € - 0,6935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.142 in
156.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,5978 € - 0,9299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.441 in
189.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,4132 € - 0,6428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.551 in
141.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 0,4529 € - 0,7046 € | 240 Auf Lager |
6.575 in
167.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 6000 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.008 in
51.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,4529 € - 0,7046 € | 195 Auf Lager |
6.654 in
169.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.378 in
162.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.78 in
197.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.559 in
192.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 0,2081 € - 0,3237 € | 700 Auf Lager |
4.134 in
105.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
3.976 in
101.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,6737 € - 1,0481 € | 190 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.953 in
202.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | 18 Auf Lager |
10.276 in
261.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
9.921 in
252.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,6623 € - 1,0302 € | 100 Auf Lager |
8.189 in
208.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.874 in
200.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.646 in
245.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 2,2823 € - 3,5502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.756 in
324.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
12.244 in
311.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 0,2081 € - 0,3237 € | 650 Auf Lager |
4.173 in
106.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.055 in
103.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 30 Auf Lager |
8.543 in
217.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.307 in
211.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | 40 Auf Lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.244 in
184.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 0,5589 € - 0,8694 € | 45 Auf Lager |
7.362 in
187.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.087 in
180.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,6636 € - 1,0323 € | 40 Auf Lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.323 in
186.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.