Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: TPE, TPG, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grün Seriennummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,5978 € - 0,9299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
189.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
182.0 mm
14.5
4
0,4176 € - 0,6496 € 450 Auf Lager
144.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
140.0 mm
13.5
4
0,4176 € - 0,6496 € 250 Auf Lager
146.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
142.0 mm
13.5
4
0,4458 € - 0,6935 € 200 Auf Lager
161.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
155.0 mm
12.0
4
0,4529 € - 0,7046 € 240 Auf Lager
167.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
160.0 mm
14.0
4
0,4529 € - 0,7046 € 195 Auf Lager
169.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
162.0 mm
14.0
4
0,4706 € - 0,732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
170.0 mm
13.6
4
0,6636 € - 1,0323 € 40 Auf Lager
194.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
186.0 mm
16.0
4
0,6737 € - 1,0481 € 190 Auf Lager
210.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
202.0 mm
14.0
4
0,6561 € - 1,0206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
197.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
192.0 mm
13.6
4
0,8756 € - 1,3621 € 30 Auf Lager
217.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
211.0 mm
12.0
4
0,5589 € - 0,8694 € 45 Auf Lager
187.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
180.0 mm
14.5
4
0,6561 € - 1,0206 € 40 Auf Lager
194.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
184.0 mm
16.0
4
0,0547 € - 0,0851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.3 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
39.5 mm
10.7
4
0,0641 € - 0,0998 € 2000 Auf Lager
51.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
47.0 mm
10.5
4
0,0671 € - 0,1045 € 6000 Auf Lager
56.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
51.0 mm
11.0
4
0,0228 € - 0,0354 € 4500 Auf Lager
25.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
21.5 mm
11.0
4
0,0228 € - 0,0354 € 12000 Auf Lager
25.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
22.0 mm
11.0
4
0,0253 € - 0,0393 € 3500 Auf Lager
28.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
24.5 mm
10.5
4
0,2237 € - 0,348 € 495 Auf Lager
115.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
111.0 mm
12.7
4
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 182.0 mm 189.0 mm 14.5 mm LDPE Natur

20568399

Preisbereich
0,9299 € - 0,5978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    189.0 mm
  • d
    182.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 140.0 mm 144.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

20568245

Preisbereich
0,6496 € - 0,4176 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    144.0 mm
  • d
    140.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 142.0 mm 146.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

20568252

Preisbereich
0,6496 € - 0,4176 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    146.0 mm
  • d
    142.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 155.0 mm 161.0 mm 12.0 mm LDPE Natur

20568290

Preisbereich
0,6935 € - 0,4458 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    161.0 mm
  • d
    155.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 160.0 mm 167.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20568306

Preisbereich
0,7046 € - 0,4529 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • D
    167.0 mm
  • d
    160.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 162.0 mm 169.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20568313

Preisbereich
0,7046 € - 0,4529 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    169.0 mm
  • d
    162.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 170.0 mm 175.6 mm 13.6 mm LDPE Natur

20568351

Preisbereich
0,732 € - 0,4706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    175.6 mm
  • d
    170.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 186.0 mm 194.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

20568412

Preisbereich
1,0323 € - 0,6636 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    194.0 mm
  • d
    186.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 202.0 mm 210.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

20568450

Preisbereich
1,0481 € - 0,6737 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • D
    210.0 mm
  • d
    202.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 192.0 mm 197.6 mm 13.6 mm LDPE Natur

20568436

Preisbereich
1,0206 € - 0,6561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    197.6 mm
  • d
    192.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 211.0 mm 217.0 mm 12.0 mm LDPE Natur

20568481

Preisbereich
1,3621 € - 0,8756 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    217.0 mm
  • d
    211.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 180.0 mm 187.0 mm 14.5 mm LDPE Natur

20568382

Preisbereich
0,8694 € - 0,5589 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • D
    187.0 mm
  • d
    180.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 184.0 mm 194.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

20568405

Preisbereich
1,0206 € - 0,6561 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    194.0 mm
  • d
    184.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm 43.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natur

20567927

Preisbereich
0,0851 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.3 mm
  • d
    39.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 47.0 mm 51.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567941

Preisbereich
0,0998 € - 0,0641 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.5 mm
  • d
    47.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 51.0 mm 56.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

20567958

Preisbereich
0,1045 € - 0,0671 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    56.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 21.5 mm 25.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

20567729

Preisbereich
0,0354 € - 0,0228 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 22.0 mm 25.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

20567736

Preisbereich
0,0354 € - 0,0228 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d
    22.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm 28.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567781

Preisbereich
0,0393 € - 0,0253 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 111.0 mm 115.0 mm 12.7 mm LDPE Natur

20568115

Preisbereich
0,348 € - 0,2237 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    115.0 mm
  • d
    111.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab