Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: TPE, TPG, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grün Seriennummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0271 € - 0,0569 € | 3000 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,3125 € - 0,4375 € | 12000 Auf Lager |
1.78 in
45.2 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2111 € - 0,4435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.547 in
39.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1541 € - 0,3236 € | 6750 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2283 € - 0,4794 € | 4500 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3495 € - 0,7341 € | 700 Auf Lager |
1.976 in
50.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3253 € - 0,6832 € | 6000 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,0264 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.272 in
6.9 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,4395 € - 0,4395 € | 4680 Auf Lager |
2.618 in
66.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 4800 Auf Lager |
1.461 in
37.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 10215340 | 0,1235 € - 0,2595 € | 7000 Auf Lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
|
| 0,3938 € - 0,827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.307 in
58.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.098 in
78.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
|||
| 4500 Auf Lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
|||
| 0,4095 € - 0,86 € | 1800 Auf Lager |
2.425 in
61.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 750 Auf Lager |
2.933 in
74.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
|||
| 0,448 € - 0,448 € | 1402 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3938 € - 0,827 € | 4750 Auf Lager |
2.217 in
56.3 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 300 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
|||
| 2400 Auf Lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.