Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: TPE, TPG, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grün Seriennummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1764 € - 0,2453 € | 2000 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,084 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3429 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.618 in
66.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5495 € - 1,2152 € | 82 Auf Lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 1,01 € - 2,3863 € | 700 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,0715 € - 0,1292 € | 16000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0824 € - 0,097 € | 1000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 10258361 | 0,1327 € - 0,2467 € | 5885 Auf Lager |
1.465 in
37.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
|
| 0,3902 € - 0,3902 € | 5451 Auf Lager |
1.843 in
46.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 0,1327 € - 0,1549 € | 1880 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,264 € - 0,264 € | 1555 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 996 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2166 € - 0,5242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2596 € - 0,6146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 21163 Auf Lager |
1.409 in
35.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2324 € - 0,3902 € | 2071 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,34 € - 1,3368 € | 5250 Auf Lager |
2.961 in
75.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4046 € - 0,4275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.882 in
98.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4