Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.0 mm 23.5 mm TPG Schwarz

Diese Stopfen mit zentraler Abziehlasche wurden für Bohrungen mit und ohne Gewinde entwickelt. Durch ihr Design passen die Stopfen auf mehrere Innendurchmesser und schützen zudem gleichzeitig vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion bei Lagerung und Transport. Sie sind aus TPG-Material gefertigt und in schwarzer Farbe erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256725

Hersteller-Artikelnummer:

464909

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,208 €
2500 - 4999 0,198 €
5000 + 0,1793 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

52,00 €

250 x 0,208 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 28.5 mm
d 23.5 mm
H 26.0 mm
Gewindegröße M24
Gewindestandard Metrisch
Material TPG
Farbe Schwarz
Zugrichtung Central
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns