Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,118 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,1015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1436 € - 0,2234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1449 € - 0,2254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0418 € - 0,0651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0707 € - 0,1101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1372 € - 0,2135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.