Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,1202 € - 0,187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1022 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,136 € - 0,2115 € 1125 Auf Lager
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
0,0692 € - 0,1077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0721 € - 0,1122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1386 € - 0,2156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1398 € - 0,2176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,145 € - 0,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,113 € - 0,1759 € 1350 Auf Lager
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,131 € - 0,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,1411 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0472 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0554 € - 0,0862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0481 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0678 € - 0,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0761 € - 0,1184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 71.0 mm LDPE - PCR Grün

20744298

Preisbereich
0,187 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 66.0 mm LDPE - PCR Grün

20744281

Preisbereich
0,1591 € - 0,1022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 46.0 mm LDPE - PCR Grün

20744274

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 75.0 mm LDPE - PCR Grün

20744304

Preisbereich
0,2115 € - 0,136 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 53.5 mm LDPE - PCR Grün

20744649

Preisbereich
0,1077 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 55.0 mm LDPE - PCR Grün

20744663

Preisbereich
0,1122 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20744724

Preisbereich
0,1423 € - 0,0915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20744809

Preisbereich
0,2156 € - 0,1386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2176 € - 0,1398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20744847

Preisbereich
0,2256 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 69.0 mm LDPE - PCR Grün

20744755

Preisbereich
0,1759 € - 0,113 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20744793

Preisbereich
0,2038 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 79.0 mm LDPE - PCR Grün

20744823

Preisbereich
0,2196 € - 0,1411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 87.0 mm LDPE - PCR Grün

20744892

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20744557

Preisbereich
0,0734 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 44.0 mm LDPE - PCR Grün

20744588

Preisbereich
0,0862 € - 0,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 38.5 mm LDPE - PCR Grün

20744564

Preisbereich
0,0749 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 53.0 mm LDPE - PCR Grün

20744632

Preisbereich
0,1056 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 59.0 mm LDPE - PCR Grün

20744694

Preisbereich
0,1184 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR