Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0522 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0284 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,037 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0987 € - 0,1535 € 1620 Auf Lager
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0119 € - 0,0132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0462 € - 0,0719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0613 € - 0,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0626 € - 0,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0692 € - 0,1077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0721 € - 0,1122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1476 € - 0,2296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,145 € - 0,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1386 € - 0,2156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1398 € - 0,2176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € 630 Auf Lager
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0543 € - 0,0845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0601 € - 0,0935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0126 € - 0,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 41.0 mm LDPE - PCR Grün

20744359

Preisbereich
0,0812 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN40
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 25.5 mm LDPE - PCR Grün

20744427

Preisbereich
0,0443 € - 0,0284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN25
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 32.0 mm LDPE - PCR Grün

20744465

Preisbereich
0,0576 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 65.0 mm LDPE - PCR Grün

20744380

Preisbereich
0,1535 € - 0,0987 €

Lagerbestände
1620 Auf Lager
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN65
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 4.0 mm LDPE - PCR Grün

20744410

Preisbereich
0,0132 € - 0,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20744540

Preisbereich
0,0719 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 48.5 mm LDPE - PCR Grün

20744601

Preisbereich
0,0954 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20744618

Preisbereich
0,0974 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 53.5 mm LDPE - PCR Grün

20744649

Preisbereich
0,1077 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 55.0 mm LDPE - PCR Grün

20744663

Preisbereich
0,1122 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20744724

Preisbereich
0,1423 € - 0,0915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20744861

Preisbereich
0,2296 € - 0,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm LDPE - PCR Grün

20744953

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20744847

Preisbereich
0,2256 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20744809

Preisbereich
0,2156 € - 0,1386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2176 € - 0,1398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 100.0 mm LDPE - PCR Grün

20745004

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 43.0 mm LDPE - PCR Grün

20745011

Preisbereich
0,0845 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 48.0 mm LDPE - PCR Grün

20745028

Preisbereich
0,0935 € - 0,0601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 5.5 mm LDPE - PCR Grün

20745080

Preisbereich
0,0197 € - 0,0126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR