Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | L | D | h | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1201 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1326 € - 0,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1553 € - 0,2416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1616 € - 0,2514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1856 € - 0,2888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,2091 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,205 € - 0,3189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,2263 € - 0,3521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1435 € - 0,2233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1493 € - 0,2322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1523 € - 0,237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1682 € - 0,2616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.