Menü Suche

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Grün

Padlock-Plombe ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern für den einmaligen Gebrauch. Erfüllt die britischen Zollanforderungen. Hergestellt aus manipulationssicherem Material. Kann zur Sicherung von Waren während des Transports verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20085278

Hersteller-Artikelnummer:

1222417

7615 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,1249 €
500 + 0,1124 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

12,49 €

100 x 0,1249 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Farbe Grün
Korpusmaterial PP
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns