Menü Suche

P-Schellen

Auf Lager

Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.

Seriennummer: SR1109

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,0039 € - 1,0039 € 3021 Auf Lager
0,8856 € - 0,8856 € 2475 Auf Lager
1,6333 € - 1,6333 € 2033 Auf Lager
10.3 mm
17.5 mm
10172360 0,7871 € - 0,7871 € 6825 Auf Lager
10.3 mm
6.4 mm
0,9011 € - 0,9011 € 1670 Auf Lager
10.3 mm
12.7 mm
0,6688 € - 0,6688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8025 € - 0,8025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
7.9 mm
0,9659 € - 0,9659 € 41340 Auf Lager
1,5206 € - 1,5206 € 4700 Auf Lager
10172278 0,7223 € - 0,7223 € 4617 Auf Lager
1,0053 € - 1,0053 € 1361 Auf Lager
10.3 mm
15.9 mm
0,4998 € - 0,4998 € 1407 Auf Lager
10.3 mm
31.8 mm
0,8729 € - 0,8729 € 896 Auf Lager
10.3 mm
11.1 mm
0,6688 € - 0,6688 € 18000 Auf Lager
0,8025 € - 0,8025 € 9500 Auf Lager
1,2545 € - 1,2545 € 6434 Auf Lager
10.3 mm
22.2 mm
1,0447 € - 1,0447 € 4918 Auf Lager
0,6688 € - 0,6688 € 12978 Auf Lager
0,749 € - 0,749 € 4215 Auf Lager
0,9124 € - 0,9124 € 3260 Auf Lager
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172216

Preisbereich
1,0039 € - 1,0039 €

Lagerbestände
3021 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172179

Preisbereich
0,8856 € - 0,8856 €

Lagerbestände
2475 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 17.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172322

Preisbereich
1,6333 € - 1,6333 €

Lagerbestände
2033 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    17.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172360

Preisbereich
0,7871 € - 0,7871 €

Lagerbestände
6825 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172407

Preisbereich
0,9011 € - 0,9011 €

Lagerbestände
1670 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172254

Preisbereich
0,6688 € - 0,6688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172377

Preisbereich
0,8025 € - 0,8025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.9 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172193

Preisbereich
0,9659 € - 0,9659 €

Lagerbestände
41340 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172230

Preisbereich
1,5206 € - 1,5206 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172278

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
4617 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172315

Preisbereich
1,0053 € - 1,0053 €

Lagerbestände
1361 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172353

Preisbereich
0,4998 € - 0,4998 €

Lagerbestände
1407 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    31.8 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172391

Preisbereich
0,8729 € - 0,8729 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172261

Preisbereich
0,6688 € - 0,6688 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172292

Preisbereich
0,8025 € - 0,8025 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Schwarz

10172339

Preisbereich
1,2545 € - 1,2545 €

Lagerbestände
6434 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172209

Preisbereich
1,0447 € - 1,0447 €

Lagerbestände
4918 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172247

Preisbereich
0,6688 € - 0,6688 €

Lagerbestände
12978 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172285

Preisbereich
0,749 € - 0,749 €

Lagerbestände
4215 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Cold Rolled Steel;TPE Schwarz

10172186

Preisbereich
0,9124 € - 0,9124 €

Lagerbestände
3260 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamtbreite
    16.5 mm