Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6885 € - 0,6885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2154 € | 6000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7307 € - 0,7307 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 9000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 65451 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 30000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 53000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1705 € - 0,2084 € | 13000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 9198 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 16000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 61000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 0,1577 € - 0,1802 € | 89000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,8659 € - 0,8659 € | 13500 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,012 € - 3,012 € | 421 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,918 € - 0,918 € | 468 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10161814 | 0,918 € - 0,918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 3,1539 € - 3,1539 € | 424 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.