Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| 3,471 € - 3,471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6996 € - 2,7639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,2994 € - 0,2994 € | 16465 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2299 € - 3,2299 € | 436 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,8652 € - 1,8652 € | 346 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 0,9354 € - 0,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 3,2139 € - 3,2139 € | 424 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,4067 € - 3,4067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6836 € - 2,7478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,246 € - 3,246 € | 1499 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,2139 € - 3,2139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,1817 € - 3,1817 € | 500 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,9354 € - 0,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3906 € - 3,3906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6836 € - 2,7478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,7639 € - 2,8282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,8092 € - 0,8092 € | 2500 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.