Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1014 € - 3,1014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 1,0918 € - 1,0918 € | 1000 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| 3,5031 € - 3,5031 € | 500 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,4634 € - 1,4634 € | 500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 1433 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | 6878 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,471 € - 3,471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,9354 € - 0,9354 € | 468 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6996 € - 2,7639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,1693 € - 1,1693 € | 1053 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | 3867 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 € - 3,246 € | 379 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,3906 € - 3,3906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6836 € - 2,7478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 10000168 | 36000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 60951 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 28000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.