Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,7659 € - 0,9588 € 4378 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
10285022 1,1827 € - 1,4784 € 14167 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
0,1957 € - 0,2449 € 8658 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,3337 € - 0,4181 € 900 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
10284995 0,7941 € - 0,994 € 22755 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
10285039 1,2264 € - 1,5347 € 5449 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
  • von 4
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Preisbereich
0,9588 € - 0,7659 €

Lagerbestände
4378 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Preisbereich
1,4784 € - 1,1827 €

Lagerbestände
14167 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284919

Preisbereich
0,2449 € - 0,1957 €

Lagerbestände
8658 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Preisbereich
0,4181 € - 0,3337 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Preisbereich
0,994 € - 0,7941 €

Lagerbestände
22755 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Preisbereich
1,5347 € - 1,2264 €

Lagerbestände
5449 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm