Menü Suche

Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10155714

Hersteller-Artikelnummer:

HG-16-V0

998 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 1,4261 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

1.426,10 €

1000 x 1,4261 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 8.0 mm
Gesamtdurchmesser 38.1 mm
Innendurchmesser 24.6 mm
Bohrungsdurchmesser 31.5 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Typ Hole Grommet
Farbe Schwarz
Material TPE
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns