Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,4074 € - 0,4447 € | 1361 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 473 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 0,5581 € - 0,9053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 7 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 37000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 14000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 29000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 9000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 2800 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 0,2582 € - 0,3328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 10091029 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 2000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.