Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,4074 € - 0,4447 € | 1361 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,1894 € - 0,2292 € | 3678 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 7300 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 10090954 | 1200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 10091036 | 1500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 6000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 0,3386 € - 0,3687 € | 2998 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,3486 € - 0,3773 € | 5246 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonkautschuk
|
||
| 473 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 83 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 10000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 15200 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 70000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
| 10091029 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.