Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Hauptmaterial Kaufen
0,6599 € - 1,0387 € 1452 Auf Lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
83 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylchlorid
0,3486 € - 0,3773 € 5246 Auf Lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikonkautschuk
0,3386 € - 0,3687 € 2998 Auf Lager
19.5 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
1,1352 € - 1,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,68 € - 0,68 € 954 Auf Lager
29.5 mm
22.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1894 € - 0,2292 € 3678 Auf Lager
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4089 € - 0,4462 € 3051 Auf Lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
27000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
15200 Auf Lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylchlorid
70000 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
600 Auf Lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
10316504 0,188 € - 0,2275 € 23606 Auf Lager
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
25000 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
5000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
28000 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
3500 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
10091036 2000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
6000 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 3
Kabeltülle 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Preisbereich
1,0387 € - 0,6599 €

Lagerbestände
1452 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Korpuslänge
    6.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139


Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Schnellmontage-Tülle 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Preisbereich
0,3773 € - 0,3486 €

Lagerbestände
5246 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Preisbereich
0,3687 € - 0,3386 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Preisbereich
1,1352 € - 1,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Preisbereich
0,68 € - 0,68 €

Lagerbestände
954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Preisbereich
0,2292 € - 0,1894 €

Lagerbestände
3678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Preisbereich
0,4462 € - 0,4089 €

Lagerbestände
3051 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923


Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961


Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005


Lagerbestände
70000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Preisbereich
0,2275 € - 0,188 €

Lagerbestände
23606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893


Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978


Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992


Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074


Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790