Menü Suche

Offene Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.

Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 und Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Maximaler Kabelbündeldurchmesser Durchmesser Befestigungsbohrung Maximale Plattenstärke Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,4089 € - 0,4462 € 390 Auf Lager
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,4104 € - 0,488 € 5220 Auf Lager
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2052 € - 0,2533 € 600 Auf Lager
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3629 € - 0,3945 € 819 Auf Lager
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
10021200 0,251 € - 0,284 € 2669 Auf Lager
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,2955 € - 0,3199 € 84135 Auf Lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,372 € - 0,4501 € 4348 Auf Lager
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2955 € - 0,3199 € 12500 Auf Lager
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,1836 € - 0,2109 € 250 Auf Lager
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,2166 € - 0,2467 € 1323 Auf Lager
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,1965 € - 0,2252 € 917 Auf Lager
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,2196 € - 0,2657 € 1385 Auf Lager
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2072 € - 0,2558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,1993 € - 0,2652 € 2775 Auf Lager
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3702 € - 0,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,2998 € - 0,3228 € 30519 Auf Lager
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,2295 € - 0,2611 € 9500 Auf Lager
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,3343 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

10314579


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Open
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    6.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

10314586


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchführungstyp
    Open
  • Farbe
    Schwarz
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    13.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    18.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021248

Preisbereich
0,4462 € - 0,4089 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163139

Preisbereich
0,488 € - 0,4104 €

Lagerbestände
5220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    18.6 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163115

Preisbereich
0,2533 € - 0,2052 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    10.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021231

Preisbereich
0,3945 € - 0,3629 €

Lagerbestände
819 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    22.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.7 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021200

Preisbereich
0,284 € - 0,251 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    10.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163153

Preisbereich
0,3199 € - 0,2955 €

Lagerbestände
84135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    20.6 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163191

Preisbereich
0,4501 € - 0,372 €

Lagerbestände
4348 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    29.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    27.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021217

Preisbereich
0,3199 € - 0,2955 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    16.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    13.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021255

Preisbereich
0,2109 € - 0,1836 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    24.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021279

Preisbereich
0,2467 € - 0,2166 €

Lagerbestände
1323 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    35.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    29.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021262

Preisbereich
0,2252 € - 0,1965 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    35.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    27.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163207

Preisbereich
0,2657 € - 0,2196 €

Lagerbestände
1385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    34.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    31.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163108

Preisbereich
0,2558 € - 0,2072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    11.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163184

Preisbereich
0,2652 € - 0,1993 €

Lagerbestände
2775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    16.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163214

Preisbereich
0,4113 € - 0,3702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    37.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    34.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163221

Preisbereich
0,3228 € - 0,2998 €

Lagerbestände
30519 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    40.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    38.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163122

Preisbereich
0,2611 € - 0,2295 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    14.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    13.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163160

Preisbereich
0,3629 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    24.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm