O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7525 € - 29,7094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| 179,3409 € - 188,7747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| 0,5578 € - 0,5578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| 100 Auf Lager |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
| 0,0454 € - 0,0532 € | 9011 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual part
|
||
| 0,0723 € - 0,0846 € | 3 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual part
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 1456 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual part
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | 67 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual part
|
||
| 1100 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual part
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.